• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPLE206-19NT20 - SNR

UCPLE206-19NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width41,5 mm
A1 - Housing top width27,5 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.39,7 mm
H1 - Housing foot height14,5 mm
H2 - Housing height79,5 mm
J - Mounting holes distance119 mm
L - Housing length161,5 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length24,5 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,91 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m