UCPLE207-22T20CO - SNR

UCPLE207-22T20CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width44,5 mm
A1 - Housing top width30,5 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.46,2 mm
H1 - Housing foot height16 mm
H2 - Housing height91,5 mm
J - Mounting holes distance129 mm
L - Housing length166 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length21,5 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
Z - Width over covers59,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,494 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m