Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC212-36G2T04
- PLE212N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 79,4 mm |
| A1 - Housing top width | 50,8 mm |
| B - Width of Inner Ring | 65,1 mm |
| d - Shaft diameter | 57,15 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 68,3 mm |
| H1 - Housing foot height | 28,6 mm |
| H2 - Housing height | 138,1 mm |
| J - Mounting holes distance | 193,7 mm |
| L - Housing length | 245 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| N1 - Mounting hole length | 29,1 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 25,4 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
| C0 - Static load rating | 32,8 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 5,37 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |