Flangeado

UCPLE212-39L3CO - SNR

UCPLE212-39L3CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width79,4 mm
A1 - Housing top width50,8 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter61,913 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.68,3 mm
H1 - Housing foot height28,6 mm
H2 - Housing height138,1 mm
J - Mounting holes distance193,7 mm
L - Housing length245 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length29,1 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
Z - Width over covers96,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,456 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m