• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPX11D1 - NTN

UCPX11D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UCX11D1
  • PX11D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width79 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Bearing center height69,8 mm
H1 - Housing foot height30 mm
H2 - Housing height137 mm
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
L - Housing length260 mm
L1 - Housing foot length75 mm
u - Mounting hole (width)25 mm
N1 - Mounting hole length28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso5,4 kg