Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC207G2
- T207
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 37 mm |
| A1 - Width of location slot | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B - Width of Inner Ring | 42,9 mm |
| d - Shaft diameter | 35 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 102 mm |
| H1 - Distance between location slots | 89 mm |
| H2 - Housing height / width | 64 mm |
| L - Housing length | 129 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 78 mm |
| L2 - Thickness of attachment end | 13 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 64 mm |
| N - Mounting hole dimension | 22 mm |
| N1 - Length of attachment slot | 16 mm |
| N2 - Height of attachment slot | 37 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 17,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
| C0 - Static load rating | 15,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,57 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |