• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT208 - NTN

UCT208

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • T208D1
  • UC208D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing width (HB2, C) (A)49 mm
Guidance groove width (T) (A1)16 mm
Housing width (T) (A2)33 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore diameter (shaft diameter)40 mm
Overall height (T) (H)114 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)102 mm
Height of attachment end (T) (H2)83 mm
Housing length (T) (L)144 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)88 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)18 mm
Length of guidance groove (T) (L3)83 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)29 mm
N1 - Length of attachment slot19 mm
N2 - Height of attachment slot49 mm
Radius (T) (r)56 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm