Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC306-18G2
- T306
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 41 mm |
| A1 - Width of location slot | 16 mm |
| A2 | 28 mm |
| B - Width of Inner Ring | 43 mm |
| d - Shaft diameter | 28,575 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 100 mm |
| H1 - Distance between location slots | 90 mm |
| H2 - Housing height / width | 70 mm |
| L - Housing length | 137 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 85 mm |
| L2 - Thickness of attachment end | 16 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 74 mm |
| N - Mounting hole dimension | 28 mm |
| N1 - Length of attachment slot | 18 mm |
| N2 - Height of attachment slot | 41 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 17 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 27 kN |
| C0 - Static load rating | 15,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,78 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |