• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT309 - SNR

UCT309

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width55 mm
A1 - Width of location slot18 mm
A238 mm
B - Width of Inner Ring57 mm
d - Shaft diameter45 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter138 mm
H1 - Distance between location slots125 mm
H2 - Housing height / width90 mm
L - Housing length178 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline110 mm
L2 - Thickness of attachment end20 mm
L3 - Length of guidance slot/face97 mm
N - Mounting hole dimension34 mm
N1 - Length of attachment slot24 mm
N2 - Height of attachment slot55 mm
S - Distance front side/bearing centre22 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating53 kN
C0 - Static load rating31,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,98 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m