• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT311 - NTN

UCT311

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • T311D1
  • UC311D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing width (HB2, C) (A)66 mm
Guidance groove width (T) (A1)22 mm
Housing width (T) (A2)44 mm
Insert IR width (B)66 mm
Bore diameter (shaft diameter)55 mm
Overall height (T) (H)163 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)150 mm
Height of attachment end (T) (H2)105 mm
Housing length (T) (L)207 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)127 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)23 mm
Length of guidance groove (T) (L3)115 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)39 mm
N1 - Length of attachment slot29 mm
N2 - Height of attachment slot66 mm
Radius (T) (r)80 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25 mm