• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT312 - SNR

UCT312

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width71 mm
A1 - Width of location slot22 mm
A246 mm
B - Width of Inner Ring71 mm
d - Shaft diameter60 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter178 mm
H1 - Distance between location slots160 mm
H2 - Housing height / width113 mm
L - Housing length220 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline135 mm
L2 - Thickness of attachment end25 mm
L3 - Length of guidance slot/face123 mm
N - Mounting hole dimension41 mm
N1 - Length of attachment slot31 mm
N2 - Height of attachment slot71 mm
S - Distance front side/bearing centre26 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating81,7 kN
C0 - Static load rating51,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,7 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m