• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT313 - SNR

UCT313

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width80 mm
A1 - Width of location slot26 mm
A250 mm
B - Width of Inner Ring75 mm
d - Shaft diameter65 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter190 mm
H1 - Distance between location slots170 mm
H2 - Housing height / width116 mm
L - Housing length238 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline146 mm
L2 - Thickness of attachment end27 mm
L3 - Length of guidance slot/face134 mm
N - Mounting hole dimension43 mm
N1 - Length of attachment slot32 mm
N2 - Height of attachment slot70 mm
S - Distance front side/bearing centre30 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating93,86 kN
C0 - Static load rating60,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,45 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m