• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT316 - NTN

UCT316

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • T316D1
  • UC316D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing width (HB2, C) (A)102 mm
Guidance groove width (T) (A1)30 mm
Housing width (T) (A2)60 mm
Insert IR width (B)86 mm
Bore diameter (shaft diameter)80 mm
Overall height (T) (H)230 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)204 mm
Height of attachment end (T) (H2)150 mm
Housing length (T) (L)282 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)174 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)30 mm
Length of guidance groove (T) (L3)160 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)53 mm
N1 - Length of attachment slot42 mm
N2 - Height of attachment slot98 mm
Radius (T) (r)108 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)34 mm