• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT326 - SNR

UCT326

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width150 mm
A1 - Width of location slot50 mm
A2100 mm
B - Width of Inner Ring135 mm
d - Shaft diameter130 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter385 mm
H1 - Distance between location slots350 mm
H2 - Housing height / width220 mm
L - Housing length465 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline285 mm
L2 - Thickness of attachment end47 mm
L3 - Length of guidance slot/face240 mm
N - Mounting hole dimension75 mm
N1 - Length of attachment slot65 mm
N2 - Height of attachment slot150 mm
S - Distance front side/bearing centre54 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating252 kN
C0 - Static load rating242 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso67,8 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão120 N-m