Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
UCX12G2 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
74,6 mm
C - Width of Outer Ring
30 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
9 mm
d - Shaft diameter
60 mm
D - Outer diameter of OR
125 mm
G - Set screw size
M12x1,25
m - Distance to set screw
12 mm
r - Radius Inner Ring
2
S - Distance front side/bearing centre
30,2 mm
f0 - Factor
14.4
SW - Wrench size
6 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
62 kN
C0 - Static load rating
45 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
2,67 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
33 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
4,104 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,896 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
5,404 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)