Rolamentos insertos

UCX15G2 - SNR

UCX15G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring82,6 mm
C - Width of Outer Ring33 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone10,3 mm
d - Shaft diameter75 mm
D - Outer diameter of OR140 mm
G - Set screw sizeM12x1,25
m - Distance to set screw14 mm
r - Radius Inner Ring2.5
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
f0 - Factor14.7
SW - Wrench size6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,2 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,134 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,866 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,601 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,801 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,413 Hz