Rolamentos insertos

UK215G2H-40 - SNR

UK215G2H-40

Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring41 mm
B1 - Overall width Inner Ring73 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut15 mm
C - Width of Outer Ring30 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone9 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve98 mm
D - Outer diameter of OR130 mm
f0 - Factor14.7
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,81 kg
Adapter sleeve designationH2315-40
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,563 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,437 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,699 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,85 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,415 Hz