Rolamentos insertos

UK216G2H-44 - SNR

UK216G2H-44

Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring44 mm
B1 - Overall width Inner Ring78 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut17 mm
C - Width of Outer Ring33 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone10,3 mm
d - Shaft diameter69,85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve105 mm
D - Outer diameter of OR140 mm
f0 - Factor14.7
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,16 kg
Adapter sleeve designationH2316-44
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,134 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,866 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,601 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,801 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,413 Hz