Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 33 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 43 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 9 mm |
| C - Width of Outer Ring | 25 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 7,2 mm |
| d - Shaft diameter | 28,575 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 52 mm |
| D - Outer diameter of OR | 80 mm |
| f0 - Factor | 12.8 |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 33,5 kN |
| C0 - Static load rating | 19,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,74 kg |
| Adapter sleeve designation | H2307-18 |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 2,63 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,37 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 3,776 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 1,888 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,376 Hz |