Rolamentos insertos

UK311G2H-31 - SNR

UK311G2H-31

Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring43 mm
B1 - Overall width Inner Ring59 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut12,5 mm
C - Width of Outer Ring34 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone10,6 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve75 mm
D - Outer diameter of OR120 mm
f0 - Factor13
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating71,5 kN
C0 - Static load rating44,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,13 kg
Adapter sleeve designationH2311-31
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,057 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,943 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,004 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,382 Hz