Rolamentos insertos

UK313G2H-35 - SNR

UK313G2H-35

Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring49 mm
B1 - Overall width Inner Ring65 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut14 mm
C - Width of Outer Ring38 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone12,1 mm
d - Shaft diameter55,563 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve85 mm
D - Outer diameter of OR140 mm
f0 - Factor13.2
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating93,86 kN
C0 - Static load rating60,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,3 kg
Adapter sleeve designationH2313-35
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,072 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,384 Hz