Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 55 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 78 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 17 mm |
| C - Width of Outer Ring | 44 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 14,5 mm |
| d - Shaft diameter | 68,263 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 105 mm |
| D - Outer diameter of OR | 170 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 122,85 kN |
| C0 - Static load rating | 86,5 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 5,7 kg |
| Adapter sleeve designation | H2316-43 |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,086 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,914 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,146 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,073 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,386 Hz |