Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 68 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 97 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 20 mm |
| C - Width of Outer Ring | 54 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 19 mm |
| d - Shaft diameter | 90 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 130 mm |
| D - Outer diameter of OR | 215 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 171,6 kN |
| C0 - Static load rating | 140 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 10,61 kg |
| Adapter sleeve designation | H2320 |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,073 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,927 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,082 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,041 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,384 Hz |