Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 80 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 105 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 21 mm |
| C - Width of Outer Ring | 60 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 21 mm |
| d - Shaft diameter | 100 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 145 mm |
| D - Outer diameter of OR | 240 mm |
| f0 - Factor | 13 |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 205 kN |
| C0 - Static load rating | 178 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 14,9 kg |
| Adapter sleeve designation | H2322 |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,057 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,943 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,004 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,002 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,382 Hz |