Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 87 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 112 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 22 mm |
| C - Width of Outer Ring | 64 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 22 mm |
| d - Shaft diameter | 110 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 155 mm |
| D - Outer diameter of OR | 260 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 228 kN |
| C0 - Static load rating | 208 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 18,5 kg |
| Adapter sleeve designation | H2324 |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,098 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,902 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,207 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,103 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,387 Hz |