Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 90 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 121 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 23 mm |
| C - Width of Outer Ring | 68 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 23 mm |
| d - Shaft diameter | 115 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 165 mm |
| D - Outer diameter of OR | 280 mm |
| f0 - Factor | 13.5 |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 252 kN |
| C0 - Static load rating | 242 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 23,4 kg |
| Adapter sleeve designation | H2326 |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,133 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,867 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,395 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,197 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,392 Hz |