Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 98 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 131 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 24 mm |
| C - Width of Outer Ring | 72 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 25 mm |
| d - Shaft diameter | 125 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 180 mm |
| D - Outer diameter of OR | 300 mm |
| f0 - Factor | 13.5 |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 275 kN |
| C0 - Static load rating | 272 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 28,5 kg |
| Adapter sleeve designation | H2328 |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,134 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,866 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,403 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,201 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,392 Hz |