UKC310-26H - SNR

UKC310-26H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width40 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring55 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve70 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter140 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway32 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating37,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,49 kg
Adapter sleeve designationH2310-26