• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKF216-43H - SNR

UKF216-43H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height57 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface73 mm
B - Width of Inner Ring44 mm
B1 - Overall width Inner Ring78 mm
d - Shaft diameter68,263 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve105 mm
e - Distance mounting surface to bearing center34 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance165 mm
L - Housing width / diameter208 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway39 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,33 kg
Adapter sleeve designationH2316-43