Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
| A - Housing height | 48 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 15 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 48 mm |
| A4 - Housing height from mounting surface | 36 mm |
| B - Width of Inner Ring | 36 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 62 mm |
| d - Shaft diameter | 55 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 80 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 17 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H3 - Centering dia | 135 mm |
| J - Mounting holes distance | 160 mm |
| L - Housing width / diameter | 195 mm |
| N - Mounting hole dimension | 19 mm |
| Z - Width over covers | 73,1 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
| C0 - Static load rating | 32,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 5,027 kg |
| Adapter sleeve designation | H2312 |