UKFE207HCO - SNR

UKFE207HCO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção.

Desvio da figura: Para alguns tamanhos, os insertos do rolamento podem se projetar além da superfície de montagem da caixa.
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
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height12,5 mm
A2 - Total height from mounting surface43,5 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
B1 - Overall width Inner Ring43 mm
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve52 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance92 mm
L - Housing width / diameter118 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
Z - Width over covers50,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,668 kg
Adapter sleeve designationH2307