Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção.
Desvio da figura: Para alguns tamanhos, os insertos do rolamento podem se projetar além da superfície de montagem da caixa.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK206G2H-14
- FLE206
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 32,1 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 12 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 40,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 25 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 38 mm |
| d - Shaft diameter | 22,225 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 45 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 20 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 142 mm |
| J - Mounting holes distance | 116,5 mm |
| L - Housing width / diameter | 80 mm |
| N - Mounting hole dimension | 11,5 mm |
| s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 20,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
| C0 - Static load rating | 11,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,9 kg |
| Adapter sleeve designation | H2306-14 |