Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção.
Desvio da figura: Para alguns tamanhos, os insertos do rolamento podem se projetar além da superfície de montagem da caixa.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
| A - Housing height | 50,4 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 65 mm |
| B - Width of Inner Ring | 36 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 62 mm |
| d - Shaft diameter | 55 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 80 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 34 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 238 mm |
| J - Mounting holes distance | 202 mm |
| L - Housing width / diameter | 138 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| Z - Width over covers | 77,6 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
| C0 - Static load rating | 32,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,787 kg |
| Adapter sleeve designation | H2312 |