• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKFS315-39H - SNR

UKFS315-39H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height66 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface63,5 mm
A4 - Housing height from mounting surface48 mm
B - Width of Inner Ring55 mm
B1 - Overall width Inner Ring73 mm
d - Shaft diameter61,913 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve98 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia200 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter236 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway42,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating113,36 kN
C0 - Static load rating76,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso12,98 kg
Adapter sleeve designationH2315-39