UKP209HCO - SNR

UKP209HCO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width37 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter40 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve65 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.54 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height108 mm
J - Mounting holes distance146 mm
L - Housing length190 mm
L1 - Housing foot length60 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length23 mm
Z - Width over covers70 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,562 kg
Adapter sleeve designationH2309