Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
| A - Housing width | 70 mm |
| A1 - Housing top width | 46 mm |
| B - Width of Inner Ring | 36 mm |
| d - Shaft diameter | 60 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 85 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 132 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 76,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 27 mm |
| H2 - Housing height | 150 mm |
| J - Mounting holes distance | 203 mm |
| L - Housing length | 265 mm |
| L1 - Housing foot length | 77 mm |
| N - Mounting hole dimension | 25 mm |
| N1 - Mounting hole length | 29 mm |
| Z - Width over covers | 90,8 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 57,2 kN |
| C0 - Static load rating | 40 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 6,218 kg |
| Adapter sleeve designation | H2313 |