Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK218G2H
- P218
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 88 mm |
| A1 - Housing top width | 55 mm |
| B - Width of Inner Ring | 48 mm |
| d - Shaft diameter | 80 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 120 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 101,6 mm |
| H1 - Housing foot height | 34 mm |
| H2 - Housing height | 200 mm |
| J - Mounting holes distance | 262 mm |
| L - Housing length | 327 mm |
| L1 - Housing foot length | 100 mm |
| N - Mounting hole dimension | 27 mm |
| N1 - Mounting hole length | 33 mm |
| s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 42 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 96 kN |
| C0 - Static load rating | 71,5 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 13,52 kg |
| Adapter sleeve designation | H2318 |