Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK311G2H-32
- P311
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 80 mm |
| A1 - Housing top width | 51 mm |
| B - Width of Inner Ring | 43 mm |
| d - Shaft diameter | 50,8 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 75 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 80 mm |
| H1 - Housing foot height | 30 mm |
| H2 - Housing height | 154 mm |
| J - Mounting holes distance | 236 mm |
| L - Housing length | 310 mm |
| L1 - Housing foot length | 85 mm |
| N - Mounting hole dimension | 20 mm |
| N1 - Mounting hole length | 38 mm |
| s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 34 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 71,5 kN |
| C0 - Static load rating | 44,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 7,67 kg |
| Adapter sleeve designation | H2311-32 |