Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK326D1;H2326
- P326D1
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing width | 140 mm |
| Insert - total width (B1) | 121 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 115 |
| h - Bearing center height | 180 mm |
| H1 - Housing foot height | 75 mm |
| H2 - Housing height | 355 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 480 mm |
| L - Housing length | 600 mm |
| L1 - Housing foot length | 140 mm |
| u - Mounting hole (width) | 40 mm |
| N1 - Mounting hole length | 55 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 69 kg |