Flangeado

UKPE211H - SNR

UKPE211H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width35 mm
B - Width of Inner Ring33 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve75 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.63,5 mm
H1 - Housing foot height22,5 mm
H2 - Housing height124,5 mm
J - Mounting holes distance176 mm
L - Housing length222 mm
L1 - Housing foot length68 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length30 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway29 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,51 kg
Adapter sleeve designationH2311