Rolamentos insertos

US212G2 - SNR

US212G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação de base simples

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring53,7 mm
C - Width of Outer Ring24 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone8 mm
d - Shaft diameter60 mm
D - Outer diameter of OR110 mm
G - Set screw sizeM10x1,25
m - Distance to set screw9,8 mm
r - Radius Inner Ring1.1
S - Distance front side/bearing centre14,9 mm
f0 - Factor14.2
SW - Wrench size5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,3 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,066 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,934 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,168 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,407 Hz