USEHE205-16 - SNR

USEHE205-16

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
A - Housing width28 mm
A235 mm
B - Width of Inner Ring27 mm
d - Shaft diameter25,4 mm
E - Mounting hole thread depth22 mm
G - Grease fittingR1/8"
G1 - Thread sizeM20
H - Housing length, width or diameter70 mm
L - Housing length99 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline64 mm
L3 - Length of guidance slot/face38 mm
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,66 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m