Flangeado

USF201-08T04CC - SNR

USF201-08T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height25,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height11 mm
A2 - Total height from mounting surface31 mm
B - Width of Inner Ring22 mm
d - Shaft diameter12,7 mm
Dz - Outer diameter of cover46 mm
e - Distance mounting surface to bearing center15 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance64 mm
L - Housing width / diameter86 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre6 mm
Z - Width over covers36,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,42 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,2 N-m