USF201T20 - SNR

USF201T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height25,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height11 mm
A2 - Total height from mounting surface31 mm
B - Width of Inner Ring22 mm
d - Shaft diameter12 mm
e - Distance mounting surface to bearing center15 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance64 mm
L - Housing width / diameter86 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,5 N-m