Flangeado

USF208T20CC - SNR

USF208T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface46 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter40 mm
Dz - Outer diameter of cover88 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance102 mm
L - Housing width / diameter130 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
Z - Width over covers54,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32,6 kN
C0 - Static load rating19,9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,908 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m