Flangeado

USF209-26N - SNR

USF209-26N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height38 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface53 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance105 mm
L - Housing width / diameter137 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre10,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,16 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m