USF210-31T04CC - SNR

USF210-31T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface54,6 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance111 mm
L - Housing width / diameter143 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
Z - Width over covers59,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,563 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m