USF212T20 - SNR

USF212T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height48 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface67,8 mm
B - Width of Inner Ring53,7 mm
d - Shaft diameter60 mm
e - Distance mounting surface to bearing center29 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance143 mm
L - Housing width / diameter175 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre14,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,13 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m