Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- US212G2T20
- SCC212
- F212N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 48 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 67,8 mm |
| B - Width of Inner Ring | 53,7 mm |
| d - Shaft diameter | 60 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 29 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| J - Mounting holes distance | 143 mm |
| L - Housing width / diameter | 175 mm |
| N - Mounting hole dimension | 19 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 14,9 mm |
| Z - Width over covers | 73,2 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
| C0 - Static load rating | 32,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,267 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |