USFAE207T20 - SNR

USFAE207T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height26,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height12,5 mm
A2 - Total height from mounting surface38,5 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension4,5 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter35 mm
e - Distance mounting surface to bearing center15 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter155 mm
H3 - Centering dia82,5 mm
J - Mounting holes distance128 mm
J1 - Center distance of slotted hole45 mm
L - Housing width / diameter90 mm
L1 - Housing width at slotted hole75 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,02 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m